Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Alpha
Număr comandă:
990001424
EAN:
4031582305111
Numărul produsului:
3477DVJ100P62
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Roata pivotantă Alpha, de tip Rolă cu Blocare totală, este un component destinat sistemelor de transport și manipulare. Fitingul...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Alpha, de tip Rolă cu Blocare totală, este un component destinat sistemelor de transport și manipulare. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând fixarea sigură pe structura echipamentului. Carcasa din Tablă de oțel, grea, integrează un sistem de rotire cu Două curse de mingi, pentru o mișcare fluidă. Roata are un diametru de 100 mm, fiind montată pe un Rulment cu role, banda de rulare fiind din Cauciuc solid, negru, iar corpul roții din Tablă de oțel. Înălțimea totală este de 128 mm. Sarcina statică admisă este de 140 kg, iar sarcina dinamică este de 70 kg la viteza de 4 km/h. Aplicații: producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, echipamente pentru camere curate, bănci de lucru.
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
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Suport fixat
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante
Înlocuirea pieselor cu economisire de resurse
Axe filetate care permit schimbarea ușoară a roților
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli