Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Priza este un accesoriu pentru roți pivotante, echipat cu o mufă rotundă pentru montare și un diametru de bolt de 8 mm. Dimensiunea totală în înălțime este de 3 mm, iar greutatea produsului este de 0 kg. Capacitatea de încărcare statică atinge 40 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 20 kg la o viteză de 3 km/h. Acest accesoriu este conceput pentru a oferi o soluție fiabilă și eficientă în aplicații care necesită montare rapidă și stabilitate structurală.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
R20-8x23
EAN
4031582321647
Atributele de bază
Tip
Accesoriu
Capacitate de încărcare la 3 km/h
20 kg
Capacitate de încărcare statică
40 kg
Înălțime totală
3 mm
Greutate totală
0 kg
Nume produs
Priză
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Mufă rotundă
Diametru Șurub
8 mm
Lungime Șurub
23 mm