Accesoriu
Bucșă
EAN:
4031582321463
Numărul produsului:
R08-Ø30-Ø22
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Bucșa este un accesoriu destinat montării pe roți pivotante, caracterizat prin tipul de fixare Bushing, rotundă, care asigură o ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Bucșa este un accesoriu destinat montării pe roți pivotante, caracterizat prin tipul de fixare Bushing, rotundă, care asigură o conectare sigură și stabilă. Acest component are un diametru de bolt de 22 mm, dimensiune standard care permite integrarea ușoară în sistemele de roți existente. Cu o masă de doar 0,01 kg, bucșa se distinge prin construcția ușoară, fiind ideală pentru aplicații unde minimizarea greutății este esențială. Designul rotund al bucșei garantează o distribuție uniformă a forțelor și o funcționare liniștită a mecanismului de pivotare, contribuind la durabilitatea și performanța generală a sistemului de roți.