Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Priza este un accesoriu pentru roți pivotante, conceput cu o mufă rotundă pentru o montare sigură și fiabilă. Dimensiunea totală a înălțimii este de 36 mm, iar greutatea redusă de 0,01 kg o face ușor de manipulat. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanțe optime în aplicații industriale. Diametrul bolțului de fixare este de 20 mm, permițând o integrare compatibilă cu sistemele standard de roți pivotante.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
Kunststoff Huelse R20-20/11
EAN
4031582324570
Număr material S4
199005689
Atributele de bază
Tip
Accesoriu
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
36 mm
Greutate totală
0,01 kg
Nume produs
Priză
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Mufă rotundă
Diametru Șurub
20 mm