Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Galea
EAN:
4031582368420
Numărul produsului:
5077PJH125R05-22x40
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Galea este o roată pivotantă de tip Rola cu Blocare totală, concepută pentru utilizări profesionale în care stabilitatea și mane...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Galea este o roată pivotantă de tip Rola cu Blocare totală, concepută pentru utilizări profesionale în care stabilitatea și manevrabilitatea sunt esențiale. Fitingul este de tip Tijă solidă, rotundă, asigurând o fixare robustă în mobilier sau echipamente. Carcasa este realizată din Poliamidă și este prevăzută cu un sistem de rotire cu Dublă curse de mingi, care permite o mișcare pivotantă fluidă și precisă. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un Rulment simplu, care asigură o rotație constantă a rolei. Banda de rulare este fabricată din Cauciuc termoplastic, iar corpul roții din Polipropilenă, combinație care oferă un echilibru între rezistența mecanică și silențiozitate. Înălțimea totală a ansamblului este de 162 mm, valoare esențială pentru integrarea corectă în construcția echipamentului. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș.
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)