Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Galea este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale și medicale, echipată cu o tijă solidă, rotundă, care asigură o fixare robustă și stabilă. Carcasa rolei este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare utilizează două curse de mingi, ceea ce garantează o rotație fluidă și o distribuție uniformă a sarcinilor. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din polipropilență pentru corp, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care oferă aderență și durabilitate în condiții de utilizare intensă. Rulmentul simplu integrat în roată asigură o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă. Înălțimea totală a rolei este de 162 mm, dimensiune care o face compatibilă cu diverse sisteme de mobilier și echipamente. Capacitatea de sarcină statică a rolei este de 200 kg, în timp ce capacitatea de sarcină dinamică atinge 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru utilizări în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș. Această configurație tehnică face din Galea o soluție versatilă și fiabilă pentru mediile medicale și comerciale care necesită mobilitate controlată și siguranță operațională.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5070PJH125R05-22x40
EAN
4031582308655
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
162 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,09 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
22 mm
Lungime Șurub
40 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
205 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
102,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
30 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Galea
5077PJH125R05-22x40

Galea este o roată pivotantă de tip Rola cu Blocare totală, concepută pentru utilizări profesionale în care stabilitatea și manevrabilitatea sunt esențiale. Fitingul este de tip Tijă solidă, rotundă, asigurând o fixare robustă în mobilier sau echipamente. Carcasa este realizată din Poliamidă și este prevăzută cu un sistem de rotire cu Dublă curse de mingi, care permite o mișcare pivotantă fluidă și precisă. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un Rulment simplu, care asigură o rotație constantă a rolei. Banda de rulare este fabricată din Cauciuc termoplastic, iar corpul roții din Polipropilenă, combinație care oferă un echilibru între rezistența mecanică și silențiozitate. Înălțimea totală a ansamblului este de 162 mm, valoare esențială pentru integrarea corectă în construcția echipamentului. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Galea
5071PJH125R05-22x40

Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru aplicații de mobilitate în care sunt necesare manevrabilitate și control precis al direcției. Ansamblul de fixare este realizat dintr-o tijă solidă, rotundă, care asigură o montare robustă și stabilă pe structura echipamentului. Carcasa are un lagăr de pivotare cu două curse de bile, care permite rotirea lină și precisă a rolei, iar corpul este executat din poliamidă, un material rezistent la uzură și solicitări mecanice. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment simplu, asigurând o rotire fiabilă. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, care oferă aderență bună și rezistență la abraziune, iar corpul roții este din polipropilenă, un material ușor și durabil. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Frână de roată 125 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

Galea este o rolă pivotantă cu frână de roată, destinată utilizării în aplicații precum paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș. Fixarea se realizează printr-o tijă solidă, rotundă, care asigură montarea sigură și stabilă a rolei în ansamblul purtător. Carcasa este realizată din poliamidă, un material rezistent la uzură și la solicitările mecanice, iar pivotarea rolei este ghidată de un lagăr cu două curse de bilețe, care permite rotirea precisă și lină a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu un rulment simplu, care susține rotația liberă a benzii de rulare. Banda de rulare este fabricată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții din polipropilenă, combinație care oferă un echilibru între aderență, durabilitate și greutate redusă. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg