Rola pivotantă cu Frână de roată 125 mm
Galea
EAN:
4031582379389
Numărul produsului:
5075PJH125R05-22x40
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Galea este o rolă pivotantă cu frână de roată, destinată utilizării în aplicații precum paturi de îngrijire, cărucioare de cater...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Galea este o rolă pivotantă cu frână de roată, destinată utilizării în aplicații precum paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș. Fixarea se realizează printr-o tijă solidă, rotundă, care asigură montarea sigură și stabilă a rolei în ansamblul purtător. Carcasa este realizată din poliamidă, un material rezistent la uzură și la solicitările mecanice, iar pivotarea rolei este ghidată de un lagăr cu două curse de bilețe, care permite rotirea precisă și lină a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu un rulment simplu, care susține rotația liberă a benzii de rulare. Banda de rulare este fabricată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții din polipropilenă, combinație care oferă un echilibru între aderență, durabilitate și greutate redusă. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)