Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Galea este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații profesionale în domeniul medical și catering, echipată cu o tijă solidă, rotundă, care asigură o fixare robustă și stabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, material cunoscut pentru rezistența sa și durabilitate, și este dotată cu un rulment pivotant cu două curse de mingi, care permite o rotație fluidă și controlată în toate direcțiile. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu un corp din polipropilență, material ușor și rezistent la coroziune, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Rulmentul simplu al roții asigură o mișcare liniară netedă și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de mobilitate. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 200 kg, ceea ce o face potrivită pentru aplicații cu sarcini importante, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Galea este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș, oferind fiabilitate și performanță în medii medicale și comerciale exigente.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5070PJH125R05-22x40 TRP
EAN
4031582395006
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
66 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
162 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,64 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
22 mm
Lungime Șurub
40 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
59 mm
Interferență pivotantă
205 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
102,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
30 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Frână de roată 125 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

Galea este o rolă pivotantă cu frână de roată, destinată utilizării în aplicații precum paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș. Fixarea se realizează printr-o tijă solidă, rotundă, care asigură montarea sigură și stabilă a rolei în ansamblul purtător. Carcasa este realizată din poliamidă, un material rezistent la uzură și la solicitările mecanice, iar pivotarea rolei este ghidată de un lagăr cu două curse de bilețe, care permite rotirea precisă și lină a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu un rulment simplu, care susține rotația liberă a benzii de rulare. Banda de rulare este fabricată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții din polipropilenă, combinație care oferă un echilibru între aderență, durabilitate și greutate redusă. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg