Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Galea
EAN:
4031582368505
Numărul produsului:
5071PJH125R05-22x40
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru aplicații de mobilitate în care sunt necesare manevrabilit...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru aplicații de mobilitate în care sunt necesare manevrabilitate și control precis al direcției. Ansamblul de fixare este realizat dintr-o tijă solidă, rotundă, care asigură o montare robustă și stabilă pe structura echipamentului. Carcasa are un lagăr de pivotare cu două curse de bile, care permite rotirea lină și precisă a rolei, iar corpul este executat din poliamidă, un material rezistent la uzură și solicitări mecanice. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment simplu, asigurând o rotire fiabilă. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, care oferă aderență bună și rezistență la abraziune, iar corpul roții este din polipropilenă, un material ușor și durabil. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș.
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)