Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea
EAN:
4031582367928
Numărul produsului:
5071PJH100P60-90x70
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este un component mobil destinat sistemelor de transport în care sunt necesare mane...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este un component mobil destinat sistemelor de transport în care sunt necesare manevrabilitate și stabilitate, fiind recomandată pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând fixarea rolei pe structura echipamentului printr-un plan de montaj plat și robust. Carcasa este realizată din poliamidă și este echipată cu un lagăr pivotant tip Dublă cursă de mingi, care permite rotirea rolei în jurul axei verticale cu frecare redusă și o funcționare silențioasă. Roata are un diametru de 100 mm și utilizează un rulment simplu pentru rotația pe axul orizontal, iar banda de rulare este fabricată din Cauciuc termoplastic, oferind aderență bună și protecție a pardoselii, în timp ce corpul roții este din Polipropilenă, un material ușor și rezistent la uzură. Înălțimea totală de gabarit a ansamblului este de 138 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj și a garda la sol a echipamentului. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, ceea ce indică sarcina maximă admisă în repaus, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)