Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Galea este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, proiectată pentru aplicații precum paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând o fixare stabilă și ușor de montat pe structura echipamentului. Carcasa (housing-ul) este realizată din poliamidă, oferind rezistență mecanică ridicată, iar sistemul de pivotare este echipat cu Două curse de mingi, care permit o rotație fluidă și precisă a roții în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu o banda de rulare din Cauciuc termoplastic, ce asigură aderență bună și reducerea zgomotului în timpul deplasării. Corpul roții este fabricat din Polipropilenă, un material ușor și rezistent la uzură, iar rulmentul utilizat este de tip Rulment simplu. Înălțimea totală a ansamblului este de 138 mm, valoare importantă pentru compatibilitatea cu spațiul de montaj disponibil. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5077PJH100P60-90x70
EAN
4031582367881
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
138 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,48 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
70 mm
Lungime orificiu placă (minim)
60 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
55 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
50 mm
Lungime placă
90 mm
Lățimea plăcii
70 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
205 mm
Offset
40 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
30 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea
5071PJH100P60-90x70

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este un component mobil destinat sistemelor de transport în care sunt necesare manevrabilitate și stabilitate, fiind recomandată pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând fixarea rolei pe structura echipamentului printr-un plan de montaj plat și robust. Carcasa este realizată din poliamidă și este echipată cu un lagăr pivotant tip Dublă cursă de mingi, care permite rotirea rolei în jurul axei verticale cu frecare redusă și o funcționare silențioasă. Roata are un diametru de 100 mm și utilizează un rulment simplu pentru rotația pe axul orizontal, iar banda de rulare este fabricată din Cauciuc termoplastic, oferind aderență bună și protecție a pardoselii, în timp ce corpul roții este din Polipropilenă, un material ușor și rezistent la uzură. Înălțimea totală de gabarit a ansamblului este de 138 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj și a garda la sol a echipamentului. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, ceea ce indică sarcina maximă admisă în repaus, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Rola pivotantă 100 mm
Galea
5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Rola pivotantă Galea este o soluție de mobilitate robustă, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o fixare sigură și stabilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este realizat cu două curse de mingi, garantând o rotație fluidă și durabilă în toate direcțiile. Roata are un diametru de 100 mm și este construită cu un corp din polipropilență, material ușor și rezistent la coroziune, completat cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care oferă aderență excelentă și protecție la uzură. Rulmentul simplu integrat în roată asigură o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 139 mm, dimensiune optimizată pentru aplicații medicale și comerciale. Capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș. Această combinație de materiale premium și design ergonomic garantează fiabilitate și longevitate în medii cu cerințe ridicate.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg