Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Galea
EAN:
4031582367904
Numărul produsului:
5077PJH125P60-90x70
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Galea este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, proiectată pentru utilizare în aplicații precum paturi de îngrijire,...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Galea este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, proiectată pentru utilizare în aplicații precum paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând fixarea stabilă a roții pe structura echipamentului. Carcasa, realizată din poliamidă, găzduiește un sistem de pivotare cu două curse de mingi, care permite rotirea lină și precisă a roții în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment simplu, care asigură funcționarea fiabilă la sarcini ridicate. Banda de rulare este fabricată din cauciuc termoplastic, oferind aderență bună și atenuarea vibrațiilor, în timp ce corpul roții este realizat din polipropilenă, un material rezistent și ușor. Înălțimea totală a ansamblului este de 163 mm, valoare care trebuie luată în considerare la integrarea roții în structura produsului final. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)