Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și versatilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare utilizează două curse de mingi, garantând o rotație fluidă și durabilă în timp. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, montată pe un corp din polipropilență. Rulmentul simplu integrat în roată asigură o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 162 mm, dimensiune care permite o integrare optimă în sisteme de mobilitate și transport. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 200 kg, ceea ce o face potrivită pentru aplicații cu sarcini importante, în timp ce capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Rola pivotantă Galea este ideală pentru utilizare în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și în scaune de duș, oferind fiabilitate și performanță în medii medicale și comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308648
Număr material S4
990073760
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
65 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
162 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,52 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,2 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
54,4 mm
Lungime orificiu placă (minim)
50 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
70 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
60 mm
Lungime placă
90 mm
Lățimea plăcii
70 mm
Furca
Culoare
Gri deschis (RAL7035)
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
59 mm
Interferență pivotantă
190 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
95 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
90 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
30 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
30 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Benză de rulare
Gri trafic A (RAL7042)
Lagăr
Rulment simplu
Roată
Gri trafic A (RAL7042)
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Galea
5077PJH125P60-90x70

Galea este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, proiectată pentru utilizare în aplicații precum paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând fixarea stabilă a roții pe structura echipamentului. Carcasa, realizată din poliamidă, găzduiește un sistem de pivotare cu două curse de mingi, care permite rotirea lină și precisă a roții în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment simplu, care asigură funcționarea fiabilă la sarcini ridicate. Banda de rulare este fabricată din cauciuc termoplastic, oferind aderență bună și atenuarea vibrațiilor, în timp ce corpul roții este realizat din polipropilenă, un material rezistent și ușor. Înălțimea totală a ansamblului este de 163 mm, valoare care trebuie luată în considerare la integrarea roții în structura produsului final. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Galea
5071PJH125P60-90x70

Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, destinată echipamentelor mobile din domeniul sanitar și al alimentației. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă pe structura utilajului. Carcasa este realizată din poliamidă și include un lagăr pivotant cu două curse de bile, care permite rotirea precisă a ansamblului. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu un rulment simplu, bandajul fiind din cauciuc termoplastic, iar corpul roții din polipropilenă. Înălțimea totală a produsului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Aplicațiile includ paturile de îngrijire, cărucioarele de catering și sistemele de livrare a meselor, precum și scaunele de duș.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg