Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Galea este o roată pivotantă Rola cu Blocare totală, destinată echipamentelor care necesită manevrare precisă. Fixarea se realizează prin intermediul unei plăci dreptunghiulare de montaj, care asigură o conexiune rigidă cu structura suport. Carcasa din poliamidă integrează două curse de mingi, care permit rotirea pivotantă stabilă a roții. Roata are diametrul de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, care asigură o rulare lină. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering, sistemelor de livrare a meselor și scaunelor de duș.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5077PJP100P60-90x70
EAN
4031582367898
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
138 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,5 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
70 mm
Lungime orificiu placă (minim)
60 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
55 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
50 mm
Lungime placă
90 mm
Lățimea plăcii
70 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
205 mm
Offset
40 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
30 mm
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea
5071PJP100P60-90x70

Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru aplicații care necesită manevrabilitate precisă și stabilitate la sarcină. Montarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură fixarea solidă a produsului pe structura suport și transmiterea uniformă a sarcinilor. Carcasa, executată din poliamidă, găzduiește un sistem pivotant cu două curse de bile, care permite rotirea lină a ansamblului în jurul axei verticale și reduce efortul necesar pentru manevrare. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, ce asigură o rotire silențioasă și o frecare redusă. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, oferind aderență bună și rezistență la uzură, iar corpul roții este fabricat din polipropilenă, material ușor și rezistent la impact. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj și a ansamblurilor în care rola este integrată. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Rola este recomandată pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Rola pivotantă 100 mm
Galea
5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Rola pivotantă Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate și dispune de două curse de mingi pentru rulment, oferind o rotație fluidă și controlată în toate direcțiile. Roata are un diametru de 100 mm și este construită cu un corp din polipropilență, asigurând durabilitate și rezistență la uzură, iar banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic care garantează o aderență excelentă și o funcționare silențioasă. Rulmentul cu bile de precizie integrat în structura roții permite o rotație liniștită și eficientă, reducând fricțiunea și prelungind durata de viață a produsului. Dimensiunea totală a rolei este de 139 mm în înălțime, ceea ce o face compatibilă cu diverse aplicații industriale și comerciale. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 200 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizare în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și în scaune de duș, unde fiabilitatea și siguranța sunt esențiale.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg