Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea
EAN:
4031582367935
Numărul produsului:
5071PJP100P60-90x70
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru aplicații care necesită manevrabilitate precisă și stabili...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru aplicații care necesită manevrabilitate precisă și stabilitate la sarcină. Montarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură fixarea solidă a produsului pe structura suport și transmiterea uniformă a sarcinilor. Carcasa, executată din poliamidă, găzduiește un sistem pivotant cu două curse de bile, care permite rotirea lină a ansamblului în jurul axei verticale și reduce efortul necesar pentru manevrare. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, ce asigură o rotire silențioasă și o frecare redusă. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, oferind aderență bună și rezistență la uzură, iar corpul roții este fabricat din polipropilenă, material ușor și rezistent la impact. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj și a ansamblurilor în care rola este integrată. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Rola este recomandată pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș.
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)