Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații mobile. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează două curse de mingi pentru funcționarea pivotantă, asigurând mișcări fluide și durabilitate sporită. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe optimale. Înălțimea totală a ansamblului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5070PJP125P60-90x70
EAN
4031582308846
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
163 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,42 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
70 mm
Lungime orificiu placă (minim)
60 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
55 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
50 mm
Lungime placă
90 mm
Lățimea plăcii
70 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
205 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
102,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
30 mm
Diametru
125 mm
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Galea
5077PJP125P60-90x70

Galea este o roată pivotantă de tip Rola cu Blocare totală, proiectată pentru aplicații de mare solicitare în care sunt necesare manevrabilitate precisă și stabilitate sigură. Placa de montare este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând fixarea rigidă a produsului pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă, un material rezistent la uzură și la impact, iar pivotarea este asigurată de un sistem de Două curse de mingi, care permite rotirea lină și precisă a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea și asigură o rotație uniformă. Banda de rulare este fabricată din cauciuc termoplastic, care oferă aderență bună și amortizare, iar corpul roții este din polipropilenă, un material ușor și rezistent chimic. Înălțimea totală a ansamblului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Galea
5071PJP125P60-90x70

Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru aplicații care necesită manevrabilitate și stabilitate în mișcare, fiind destinată în special paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș. Placa de montare este de tip dreptunghiular, asigurând fixarea sigură și uniformă a rolei pe structura echipamentului. Carcasa rolei este realizată din poliamidă, material cu rezistență mecanică ridicată și stabilitate dimensională, iar ansamblul pivotant este prevăzut cu un rulment cu două curse de bile, care asigură rotirea lină și precisă a rolei în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea și asigură o rulare silențioasă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, oferind aderență bună și rezistență la uzură, în timp ce corpul roții este realizat din polipropilenă, un material ușor și rezistent la impact. Înălțimea totală a rolei este de 163 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg