Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Galea
EAN:
4031582367959
Numărul produsului:
5071PJP125P60-90x70
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru aplicații care necesită manevrabilitate și stabilitate în ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru aplicații care necesită manevrabilitate și stabilitate în mișcare, fiind destinată în special paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș. Placa de montare este de tip dreptunghiular, asigurând fixarea sigură și uniformă a rolei pe structura echipamentului. Carcasa rolei este realizată din poliamidă, material cu rezistență mecanică ridicată și stabilitate dimensională, iar ansamblul pivotant este prevăzut cu un rulment cu două curse de bile, care asigură rotirea lină și precisă a rolei în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea și asigură o rulare silențioasă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, oferind aderență bună și rezistență la uzură, în timp ce corpul roții este realizat din polipropilenă, un material ușor și rezistent la impact. Înălțimea totală a rolei este de 163 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)