Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Galea
EAN:
4031582368413
Numărul produsului:
5077PJP125R05-22x40
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Galea este o roată pivotantă de tip Rola cu Blocare totală, proiectată pentru aplicații profesionale de mobilitate, cum ar fi pa...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Galea este o roată pivotantă de tip Rola cu Blocare totală, proiectată pentru aplicații profesionale de mobilitate, cum ar fi paturile de îngrijire, cărucioarele de catering și sistemele de livrare a meselor, precum și scaunele de duș. Fitingul este o tijă solidă, rotundă, care asigură fixarea sigură a roții în componenta susținută. Carcasa pivotantă este realizată din poliamidă și este echipată cu un rulment cu două curse de bile, care permite rotirea lină și precisă a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu o banda de rulare din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este fabricat din polipropilenă. Rulmentul cu bile de precizie reduce frecarea și asigură o rulare silențioasă și stabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 162 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)