Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Galea este echipată cu o tijă solidă, rotundă, care asigură o fixare robustă și stabilă în aplicațiile de utilizare intensivă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate și dispune de două curse de mingi pentru rulment, ceea ce garantează o rotație fluidă și durabilă a roții în toate direcțiile. Roata are un diametru de 125 mm și este construită dintr-un corp din polipropilență, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care asigură performanțe optime de mișcare. Înălțimea totală a rolei pivotante este de 162 mm, dimensiune care o face compatibilă cu diverse sisteme de mobilier și echipamente. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 200 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizări în medii cu cerințe moderate de mobilitate. Rola pivotantă Galea este ideală pentru aplicații în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș, oferind fiabilitate și confort în mediile medicale și comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5070PJP125R05-22X40 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308853
Număr material S4
990073989
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
65 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
162 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,62 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
22 mm
Lungime Șurub
40 mm
Furca
Culoare
Gri deschis (RAL7035)
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
59 mm
Interferență pivotantă
190 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
95 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
90 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
30 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
30 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Benză de rulare
Gri trafic A (RAL7042)
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri trafic A (RAL7042)
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Galea
5077PJP125R05-22x40

Galea este o roată pivotantă de tip Rola cu Blocare totală, proiectată pentru aplicații profesionale de mobilitate, cum ar fi paturile de îngrijire, cărucioarele de catering și sistemele de livrare a meselor, precum și scaunele de duș. Fitingul este o tijă solidă, rotundă, care asigură fixarea sigură a roții în componenta susținută. Carcasa pivotantă este realizată din poliamidă și este echipată cu un rulment cu două curse de bile, care permite rotirea lină și precisă a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu o banda de rulare din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este fabricat din polipropilenă. Rulmentul cu bile de precizie reduce frecarea și asigură o rulare silențioasă și stabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 162 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Galea
5071PJP125R05-22x40

Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, destinată paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș. Fitingul este de tip tijă solidă, rotundă, care asigură fixarea rigidă a rolei în structura echipamentului și transmiterea sigură a sarcinilor. Carcasa din poliamidă include un sistem pivotant cu două curse de bile, care permite rotirea lină a rolei în jurul axei verticale și reduce efortul de manevrare. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, pentru o rulare stabilă și uniformă; banda de rulare este din cauciuc termoplastic, iar corpul roții din polipropilenă. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Frână de roată 125 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată 125 mm
Galea
5075PJP125R05-22x40

Galea este o rolă pivotantă cu frână de roată, concepută pentru aplicații precum paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș. Fitingul este de tip tijă solidă, rotundă, care asigură fixarea sigură și stabilă a rolei în structura echipamentului. Carcasa, realizată din poliamidă, găzduiește un lagăr pivotant cu două curse de mingi, care permite rotirea precisă și lină a rolei în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, pentru o rotație uniformă și cu frecare redusă. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este realizat din polipropilenă, combinație care oferă un echilibru între rezistența mecanică, reducerea zgomotului și protecția suprafețelor de rulare. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg