Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Galea este o rolă pivotantă cu frână de roată, concepută pentru aplicații precum paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș. Fitingul este de tip tijă solidă, rotundă, care asigură fixarea sigură și stabilă a rolei în structura echipamentului. Carcasa, realizată din poliamidă, găzduiește un lagăr pivotant cu două curse de mingi, care permite rotirea precisă și lină a rolei în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, pentru o rotație uniformă și cu frecare redusă. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este realizat din polipropilenă, combinație care oferă un echilibru între rezistența mecanică, reducerea zgomotului și protecția suprafețelor de rulare. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5075PJP125R05-22x40
EAN
4031582379457
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Lățime totală
66 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
162 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,69 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
22 mm
Lungime Șurub
40 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
59 mm
Interferență pivotantă
258 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
129 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
30 mm
Diametru
125 mm
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Galea
5070PJP125R05-22x40 TRP

Rola pivotantă Galea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și este dotată cu rulment cu bile de precizie, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această rolă pivotantă este destinată utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și în scaune de duș, oferind mobilitate și rezistență în diverse aplicații medicale și de servicii alimentare.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg