Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea
EAN:
4031582368468
Numărul produsului:
5071PJH100R05-28x40
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru aplicații industriale și de serviciu, care necesită manevr...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru aplicații industriale și de serviciu, care necesită manevrabilitate precisă și stabilitate sigură în timpul deplasării. Fitingul este de tip tijă solidă, rotundă, asigurând o fixare robustă și o conexiune compatibilă cu structurile de susținere ale echipamentului. Carcasa rolei este realizată din poliamidă și este echipată cu un lagăr de pivotare cu două curse de bile, care permite rotirea lină a rolei în jurul axei verticale și reduce efortul necesar la manevrare. Roata are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu un rulment simplu, având banda de rulare din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă, combinație care oferă un echilibru între rezistență, greutate redusă și aderență pe suprafețe variate. Înălțimea totală a produsului este de 139 mm, valoare care trebuie luată în considerare la integrarea rolei în construcția mobilierului sau a echipamentului. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș.
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)