Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, destinată paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș. Fitingul este de tip tijă solidă, rotundă, care asigură o fixare rigidă și transmite directă sarcina către ansamblul de rotire. Carcasa, realizată din poliamidă, include un lagăr pivotant cu două curse de bile, care asigură rotirea precisă și uniformă a rolei în jurul axei verticale. Roata, cu diametrul de 125 mm, este echipată cu un rulment cu bile de precizie, banda de rulare fiind realizată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții din polipropilenă. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm, valoare care trebuie luată în considerare la integrarea în echipamente. Sarcina statică admisă este de 200 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5071PJP125R05-28x40
EAN
4031582368482
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
162 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
28 mm
Lungime Șurub
40 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
205 mm
Offset
40 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
30 mm
Diametru
125 mm
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Frână de roată 125 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată 125 mm
Galea
5075PJP125R05-28x40

Rola pivotantă cu Frână de roată Galea este echipată cu o tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de două curse de mingi pentru funcționare fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind montată pe rulment cu bile de precizie pentru rotire optimă. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș, oferind mobilitate controlată și siguranță sporită prin sistemul de frânare integrat.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg