Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Galea este o rolă pivotantă cu frână de roată, destinată sistemelor de mobilier și echipamentelor care necesită manevrabilitate precisă și control al deplasării. Fitingul este de tip tijă solidă, rotundă, asigurând o fixare robustă și o transmitere stabilă a sarcinii către carcasă. Carcasa este realizată din poliamidă, un material rezistent la uzură și la solicitări mecanice repetate, iar lagărul pivotant este de tip două curse de mingi, care permite rotirea lină a rolei în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu rulment cu bile de precizie, pentru o rulare silențioasă și eficientă. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, oferind aderență bună și protecție a suprafețelor, iar corpul roții este din polipropilenă, un material ușor și rezistent la impact. Înălțimea totală a rolei este de 162 mm, valoare care trebuie luată în considerare la integrarea în ansamblu. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5075PJP125R05-28x40
EAN
4031582379464
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Lățime totală
66 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
162 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,77 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
28 mm
Lungime Șurub
40 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
59 mm
Interferență pivotantă
258 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
129 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
30 mm
Diametru
125 mm
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)