Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă conductivă electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5070YGH100P60-90x70
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
138 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,46 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
70 mm
Lungime orificiu placă (minim)
60 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
55 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
50 mm
Lungime placă
90 mm
Lățimea plăcii
70 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
180 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
90 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic, conductiv electric
Benză de rulare
30 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Galea
5077YGH100P60-90x70

Galea este o roată pivotantă Rolă cu Blocare totală, destinată aplicațiilor din domeniul paturilor de îngrijire, al cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și al scaunelor de duș. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură conectarea rapidă și stabilă a roții la structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă, iar mecanismul de pivotare este prevăzut cu două curse de mingi, care permit o rotire lină și precisă, cu uzură redusă. Roata are diametrul de 100 mm și este echipată cu un rulment simplu, având banda de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, ce asigură aderență și reducerea electricității statice, iar corpul din polipropilenă conductivă electric. Înălțimea totală a ansamblului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea
5071YGH100P60-90x70

Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru sisteme mobile de transport și manipulare a sarcinilor. Dispozitivul de montare este o placă dreptunghiulară, care asigură fixarea rolei de structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și este echipată cu un lagăr pivotant cu două curse de mingi, care permite rotirea precisă și stabilă a rolei în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu un rulment simplu, care susține rotirea liberă a bandajului în jurul axei orizontale. Banda de rulare este fabricată din cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții este realizat din polipropilenă, conductivă electric, pentru disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a rolei este de 138 mm, măsurată de la suprafața de sprijin până la placa de montare. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și în scaune de duș.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg