Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea
EAN:
4031582353433
Numărul produsului:
5071YGH100P60-90x70
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru sisteme mobile de transport și manipulare a sarcinilor. Di...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru sisteme mobile de transport și manipulare a sarcinilor. Dispozitivul de montare este o placă dreptunghiulară, care asigură fixarea rolei de structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și este echipată cu un lagăr pivotant cu două curse de mingi, care permite rotirea precisă și stabilă a rolei în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu un rulment simplu, care susține rotirea liberă a bandajului în jurul axei orizontale. Banda de rulare este fabricată din cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții este realizat din polipropilenă, conductivă electric, pentru disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a rolei este de 138 mm, măsurată de la suprafața de sprijin până la placa de montare. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și în scaune de duș.
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)