Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea
EAN:
4031582368444
Numărul produsului:
5071PJP100R05-22x40
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru utilizarea în aplicații precum paturi de îngrijire, căruci...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru utilizarea în aplicații precum paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș. Fixarea rolei este realizată printr-o tijă solidă, rotundă, care asigură o montare sigură și stabilă în structura echipamentului. Carcasa rolei este realizată din poliamidă, un material cu rezistență mecanică ridicată și stabilitate dimensională bună, iar mișcarea de pivotare este asigurată de un rulment cu două curse de mingi, care reduce frecarea și permite o rotire lină a ansamblului. Roata are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, care oferă aderență și o cuplare silențioasă cu suprafețele de deplasare, iar corpul roții este realizat din polipropilenă, un material ușor și rezistent la uzură. Rotița este montată pe un rulment cu bile de precizie, care asigură o rotație constantă și o rezistență redusă la rulare. Înălțimea totală a rolei este de 139 mm, valoare relevantă pentru integrarea corectă în ansamblul mobil al echipamentului. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)