Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Galea este o soluție de mobilitate robustă, echipată cu o tijă solidă, rotundă, care asigură o fixare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este susținut de două curse de mingi, garantând o rotație fluidă și durabilă în timp. Roata are un diametru de 100 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, montată pe un corp din polipropilenă. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată asigură o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 139 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și mobilitate. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 200 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații exigente. Rola pivotantă Galea este ideal utilizată în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și în scaune de duș, unde mobilitatea și fiabilitatea sunt esențiale pentru performanța operațională.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5070PJP100R05-22x40
EAN
4031582308808
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
139 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,61 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
22 mm
Lungime Șurub
40 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
180 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
90 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
30 mm
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Galea
5077PJP100R05-22x40

Galea este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, concepută pentru aplicații care necesită manevrabilitate și stabilitate la staționare. Fitingul este de tip tijă solidă, rotundă, asigurând montarea sigură a rotii în structura echipamentului. Carcasa are o construcție cu dublă cursă de mingi, care permite rotirea lină și precisă a rotii în jurul axului vertical, iar materialul carcasei este poliamidă, oferind rezistență mecanică ridicată și durabilitate. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea și asigură o rulare uniformă. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții din polipropilenă, combinație care asigură aderență bună și rezistență la uzură. Înălțimea totală a ansamblului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea
5071PJP100R05-22x40

Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru utilizarea în aplicații precum paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș. Fixarea rolei este realizată printr-o tijă solidă, rotundă, care asigură o montare sigură și stabilă în structura echipamentului. Carcasa rolei este realizată din poliamidă, un material cu rezistență mecanică ridicată și stabilitate dimensională bună, iar mișcarea de pivotare este asigurată de un rulment cu două curse de mingi, care reduce frecarea și permite o rotire lină a ansamblului. Roata are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, care oferă aderență și o cuplare silențioasă cu suprafețele de deplasare, iar corpul roții este realizat din polipropilenă, un material ușor și rezistent la uzură. Rotița este montată pe un rulment cu bile de precizie, care asigură o rotație constantă și o rezistență redusă la rulare. Înălțimea totală a rolei este de 139 mm, valoare relevantă pentru integrarea corectă în ansamblul mobil al echipamentului. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Frână de roată 100 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

Galea este o rolă pivotantă cu frână de roată, destinată echipamentelor mobile de uz profesional. Fitingul este o tijă solidă, rotundă, pentru montare fermă în structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează un sistem de pivotare cu două curse de mingi, care asigură rotirea lină a rolei. Roata are diametrul de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, pentru o rulare stabilă cu frecare redusă. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă. Înălțimea totală a rolei este de 139 mm, valoare relevantă pentru proiectarea spațiului de montaj. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h. Aplicațiile recomandate includ paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg