Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea
EAN:
4031582368437
Numărul produsului:
5071PJH100R05-22x40
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru aplicații profesionale în care sunt necesare manevrabilita...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru aplicații profesionale în care sunt necesare manevrabilitate și stabilitate. Fitingul este de tip tijă solidă, rotundă, care asigură fixarea sigură a rolei în structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și are un lagăr de pivotare cu două curse de bilе, care permite rotirea precisă și lină a ansamblului. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment simplu, iar banda de rulare este din cauciuc termoplastic, oferind aderență și reducere a zgomotului la deplasare. Corpul roții este din polipropilenă, un material ușor și rezistent la uzură. Înălțimea totală a rolei este de 139 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș.
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)