Rola pivotantă cu Frână de roată 100 mm
Galea
EAN:
4031582379242
Numărul produsului:
5075PJH100R05-22x40
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Frână de roată Galea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Frână de roată Galea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă cu banda de rulare din cauciuc termoplastic și rulment simplu pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș, oferind mobilitate controlată și siguranță prin sistemul de frânare integrat.
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)