Rola pivotantă 100 mm
Galea
EAN:
4031582395129
Numărul produsului:
5070PJH100R05-22x40 TRP
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Galea este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații profesionale în domeniul medical și catering, echipată cu o tijă solidă, ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Galea este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații profesionale în domeniul medical și catering, echipată cu o tijă solidă, rotundă, care asigură o fixare robustă și stabilă. Carcasa rolei este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, material cunoscut pentru rezistența sa la uzură și durabilitate, și este dotată cu un rulment pivotant cu două curse de mingi, care permite rotații fluide și controlate în toate direcțiile. Roata are un diametru de 100 mm și este construită din polipropilență pentru corp, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Rulmentul simplu al roții asigură o mișcare liniară netedă și eficientă. Înălțimea totală a rolei Galea este de 139 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de mobilitate. Capacitatea de încărcare statică a produsului este de 200 kg, permițând transportul unor sarcini substanțiale, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanțe fiabile în condiții de utilizare continuă. Rola Galea este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș, oferind soluții de mobilitate sigure și eficiente în mediile medicale și comerciale.
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)