Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Galea este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații profesionale în medii sanitare și de catering, echipată cu o tijă solidă, rotundă, care asigură o fixare robustă și stabilă. Carcasa rolei este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, material cunoscut pentru rezistența sa la uzură și durabilitate, și este dotată cu două curse de mingi care permit o rotație fluidă și controlată a mecanismului pivotant. Roata are un diametru de 100 mm și este construită din polipropilență pentru corp, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Roata este echipată cu un rulment simplu care asigură o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 139 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de mobilitate. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 200 kg, ceea ce o face potrivită pentru aplicații cu sarcini importante, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Galea este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș, oferind fiabilitate și performanță în mediile medicale și comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5070PJH100R05-22x40
EAN
4031582308600
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
139 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,53 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
22 mm
Lungime Șurub
40 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
180 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
90 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
30 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Galea
5077PJH100R05-22x40

Galea este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, concepută pentru utilizarea în aplicații profesionale de transport și mobilitate. Tija de fixare este o tijă solidă, rotundă, care asigură montarea sigură a rotii în structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și este prevăzută cu un rulment cu două curse de mingi, care permite o rotație pivotantă fluidă și precisă în jurul axei de fixare. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment simplu, având banda de rulare din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă. Înălțimea totală a ansamblului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, căruciorelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea
5071PJH100R05-22x40

Galea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru aplicații profesionale în care sunt necesare manevrabilitate și stabilitate. Fitingul este de tip tijă solidă, rotundă, care asigură fixarea sigură a rolei în structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și are un lagăr de pivotare cu două curse de bilе, care permite rotirea precisă și lină a ansamblului. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment simplu, iar banda de rulare este din cauciuc termoplastic, oferind aderență și reducere a zgomotului la deplasare. Corpul roții este din polipropilenă, un material ușor și rezistent la uzură. Înălțimea totală a rolei este de 139 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Frână de roată 100 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată 100 mm
Galea
5075PJH100R05-22x40

Rola pivotantă cu Frână de roată Galea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă cu banda de rulare din cauciuc termoplastic și rulment simplu pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș, oferind mobilitate controlată și siguranță prin sistemul de frânare integrat.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg