Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Galea
EAN:
4031582368352
Numărul produsului:
5077PJH100R05-22x40
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Galea este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, concepută pentru utilizarea în aplicații profesionale de transport ș...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Galea este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, concepută pentru utilizarea în aplicații profesionale de transport și mobilitate. Tija de fixare este o tijă solidă, rotundă, care asigură montarea sigură a rotii în structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și este prevăzută cu un rulment cu două curse de mingi, care permite o rotație pivotantă fluidă și precisă în jurul axei de fixare. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment simplu, având banda de rulare din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă. Înălțimea totală a ansamblului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, căruciorelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și scaunelor de duș.
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)