Roată 80 mm
Basetech
EAN:
4031582418972
Numărul produsului:
POO080x34-Ø12
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in castoare rulante si mobilier pentru magazine, fabricata din polipropilena cu...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in castoare rulante si mobilier pentru magazine, fabricata din polipropilena cu un diametru de 80 mm si o latime a benzii de rulare de 34 mm. Corpul rotii este identic cu banda de rulare, ambele fiind confectionate din polipropilena, iar rulmentul simplu asigura o functionare fluida. Axa rotii prezinta un orificiu de diametru 12 mm, iar lungimea butucului este de 44,4 mm. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 250 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 125 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale si comerciale cu cerinte moderate de mobilitate.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă