Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in custuri rulante si mobilier pentru standuri de prezentare in magazine, caracterizata prin dimensiuni compacte si performante tehnice solide. Diametrul roatii este de 125 mm, iar banda de rulare prezinta o latime de 40 mm, fiind confectionata din material identic cu corpul roatii. Corpul roatii este realizat din polipropilena, iar axul dispune de un orificiu de diametru 12 mm pentru montare. Lungimea butucului este de 44,4 mm, iar roata este echipata cu un rulment simplu care asigura o functionare fiabila. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 400 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 200 kg la o viteza de 3 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii cu cerinte moderate de mobilitate si transport de sarcini.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
POO125x40-Ø12 white
EAN
4031582410365
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h
200 kg
Capacitate de încărcare statică
400 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,18 kg
Nume produs
Basetech
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
65 Râul D
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
12 mm
Lungime butuc
44,4 mm
Benză de rulare
40 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă