Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Elastech este o roată pentru cărucior cu diametru de 250 mm și lățime de bandă de rulare de 60 mm, fabricată din oțel și fier cu anvelopă elastică neagră vulcanizată. Capacitatea de încărcare statică este de 1050 kg, iar capacitatea dinamică variază între 525 kg la 6 km/h și 630 kg la 4 km/h. Această roată este destinată unei largi game de aplicații, inclusiv sisteme AMR, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățenie, cuști rulante, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
EEZ 250x60-Ø190 DG
Număr material S4
199800122
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
630 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
525 kg
Capacitate de încărcare statică
1050 kg
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,36 kg
Nume produs
Elastech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
68 Pe malul A
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Diametrul găurii Axă
190 mm
Lungime butuc
60 mm
Benză de rulare
60 mm
Diametru
250 mm
Lățimea corpului
60 mm
Lagăr
Orificiu, neprelucrat
Roată
Jet negru (similar RAL9005)
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor