Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in custuri rulante si mobilier pentru standuri de prezentare in magazine, caracterizata prin diametrul de 65 mm si o latime a benzii de rulare de 30 mm. Corpul rotii este confectionat din polipropilena, iar banda de rulare este identica cu materialul corpului. Roata este echipata cu un rulment simplu si prezinta o lungime a butucului de 34,5 mm, cu un orificiu de ax de 12 mm diametru. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 240 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 120 kg la o viteza de 4 km/h, oferind performante fiabile pentru aplicatiile de mobilier comercial si echipamente cu roti.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
POO065x30-Ø12
EAN
4031582418965
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
120 kg
Capacitate de încărcare statică
240 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,05 kg
Nume produs
Basetech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
65 Râul D
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
12 mm
Lungime butuc
34,5 mm
Benză de rulare
30 mm
Diametru
65 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă