Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, cu un diametru de 100 mm si o banda de rulare cu latimea de 50 mm, identica cu corpul rotii. Roata dispune de un butuc cu lungimea de 60 mm si o gaura de ax cu diametrul de 20 mm, fiind echipata cu un rulment simplu pentru o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 1200 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 600 kg la 6 km/h si 720 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diverse aplicatii industriale si comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
TOO 100x50-Ø20 HL60
EAN
4031582322491
Număr material S4
199804809
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
720 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
600 kg
Capacitate de încărcare statică
1200 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
0,38 kg
Nume produs
Duratech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
60 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
Roată
Alb natural
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă