Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu, cu diametrul de 100 mm si o banda de rulare cu latimea de 35 mm, identica cu corpul rotii. Butucul rotii prezinta o lungime de 45 mm, iar orificiul axului are un diametru de 8,4 mm. Roata este echipata cu o bucsa rulment uscat, asigurând o functionare fiabila si eficienta. Capacitatea de incarcare statica este de 250 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica atinge 125 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
IOG 100x35-Ø8,4 clip
EAN
4031582347234
Număr material S4
199034267
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
125 kg
Capacitate de încărcare statică
250 kg
Interval de temperatură (maxim)
280 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
0,34 kg
Nume produs
Duratech heat
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
95 Râul D
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
8,4 mm
Lungime butuc
45 mm
Benză de rulare
35 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
35 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Bucșă rulment uscată
Roată
Metalic
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă