Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Zeta
EAN:
4031582399868
Numărul produsului:
4681IFP200P63 XL
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este un component destinat sistemelor de rulare industriale, cu construcție robustă ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este un component destinat sistemelor de rulare industriale, cu construcție robustă și funcționare precisă. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură un montaj stabil și sigur. Carcasa are un rulment de direcție cu dublă curse cu bile, rezistent sau inoxidabil, realizat din tablă de oțel, foarte grea. Roata are diametrul de 200 mm, un rulment cu bile de precizie și o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe un corp din aluminiu. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 900 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 360 kg la viteza de 6 km/h, respectiv 450 kg la viteza de 4 km/h. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, căruciorelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport. Produsul oferă o funcționare fiabilă și o durată lungă de utilizare în condiții de exploatare intensivă.
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Pedală ergonomică
Pedală XL ușor accesibilă și extra-lungă pentru blocare direcțională manuală