Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este un component tehnic destinat sistemelor de mobilitate din aplicații precum paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine. Fixarea rolei este realizată printr-o tijă solidă, rotundă, care asigură o conexiune robustă și stabilă cu structura echipamentului. Carcasa este confecționată din tablă de oțel, de grosime medie, și include un sistem de rotație pivotantă cu două curse de mingi, care permite mișcarea lină și precisă a rolei în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 150 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile cu con, care reduce frecarea și asigură o rotire fiabilă. Banda de rulare este realizată din cauciuc solid, fără marcaj, iar corpul roții este din tablă de oțel. Înălțimea totală a ansamblului este de 188 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2471DIK150R05-28
EAN
4031582301342
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
188 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,77 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
28 mm
Lungime Șurub
45 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
262 mm
Offset
36 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, fără marcaj
Benză de rulare
32 mm
Diametru
150 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile cu con
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
Roată 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Roata Puretech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din tabla de otel cu un diametru de 125 mm si o lățime a benzii de rulare de 32 mm. Banda de rulare este confectionata din cauciuc solid fara marcaj, asigurând durabilitate si stabilitate in diverse aplicatii. Roata este echipata cu un rulment cu bile cu con, care permite o rotire fluidă și eficiență operationala. Lungimea butucului este de 36 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 8 mm, permitand o montare standardizata pe castoare. Capacitatea de incarcare statica este de 200 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 100 kg la o viteza de 3 km/h. Aceasta roata este ideala pentru utilizare in schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport, oferind performante fiabile in medii industriale si comerciale diverse.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Buc­șă este un accesoriu destinat roților pivotante, conceput pentru a asigura o conexiune sigură și durabilă. Acest accesoriu este echipat cu o bucșă de tip pătrat, care permite o montare precisă și stabilă pe structurile existente. Diametrul șurubului de fixare este de 28 mm, dimensiune standard care garantează compatibilitatea cu majoritatea sistemelor de roți pivotante. Greutatea redusă de 0,05 kg face ca acest accesoriu să fie ușor de manipulat și de instalat, fără a afecta performanța globală a sistemului. Materialele utilizate sunt selectate pentru a oferi rezistență la uzură și o durată lungă de viață în condiții de utilizare intensă.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Buc­șă este un accesoriu destinat roților pivotante, conceput pentru a asigura o conexiune sigură și durabilă. Acest accesoriu este echipat cu o bucșă de tip pătrat, care permite montarea precisă pe structurile de susținere. Diametrul șurubului de fixare este de 28 mm, asigurând compatibilitate cu sistemele standard de roți pivotante. Greutatea redusă de 0,04 kg face ca acest accesoriu să fie ușor de manipulat și de instalat, fără a compromite rezistența mecanică. Buc­șa este fabricată conform standardelor tehnice pentru accesorii de roți pivotante, garantând fiabilitate și performanță în aplicații industriale și comerciale.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă 150 mm
Agila
2470DIK150R05-28

Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru rotire fluidă. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 188 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Agila
2477DIK150R05-28 M8/19

Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Agila este o rotiță industrială concepută pentru echipamente care necesită manevrabilitate precisă și oprire sigură în poziție. Fitingul este o tijă solidă, rotundă, care asigură fixarea rotiței la structura echipamentului și transmiterea sarcinii către ansamblul de rulare. Carcasa este realizată din tablă de oțel, de grosime medie, și este prevăzută cu un rulment de tip două curse de mingi, care permite rotirea liberă și stabilă a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 150 mm și este echipată cu un rulment cu bile cu con, care reduce frecarea și asigură o funcționare fiabilă. Banda de rulare este din cauciuc solid, fără marcaj, având proprietăți de rezistență la uzură și de protecție a suprafețelor de lucru. Corpul roții este din tablă de oțel. Înălțimea totală de ansamblu este de 188 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat patului de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, spitalelor, azilelor și căminelor de bătrâni, cărucioarelor profesionale de curățenie, precum și mobilierului și standurilor de prezentare pentru magazine.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg