Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Agila
Număr comandă:
990030775
EAN:
4031582301946
Numărul produsului:
2477DIK150R05-28 M8/19
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Agila este o rotiță industrială concepută pentru echipamente care necesită manevrabilitat...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Agila este o rotiță industrială concepută pentru echipamente care necesită manevrabilitate precisă și oprire sigură în poziție. Fitingul este o tijă solidă, rotundă, care asigură fixarea rotiței la structura echipamentului și transmiterea sarcinii către ansamblul de rulare. Carcasa este realizată din tablă de oțel, de grosime medie, și este prevăzută cu un rulment de tip două curse de mingi, care permite rotirea liberă și stabilă a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 150 mm și este echipată cu un rulment cu bile cu con, care reduce frecarea și asigură o funcționare fiabilă. Banda de rulare este din cauciuc solid, fără marcaj, având proprietăți de rezistență la uzură și de protecție a suprafețelor de lucru. Corpul roții este din tablă de oțel. Înălțimea totală de ansamblu este de 188 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat patului de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, spitalelor, azilelor și căminelor de bătrâni, cărucioarelor profesionale de curățenie, precum și mobilierului și standurilor de prezentare pentru magazine.