Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Agila
Număr comandă:
900000291
EAN:
4031582301465
Numărul produsului:
2471PJP150R05-28
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola pivotantă cu blocare direcțională Agila este un component destinat echipamentelor cu deplasare frecventă. Fitingul, realiza...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu blocare direcțională Agila este un component destinat echipamentelor cu deplasare frecventă. Fitingul, realizat ca tijă solidă, rotundă, asigură montarea rigidă a rolei pe structura echipamentului și transmiterea sarcinii. Carcasa din tablă de oțel, medie, oferă rezistență mecanică, iar dubla cursă de mingi permite rotirea pivotantă ușoară și blocarea direcțională. Roata, cu diametrul de 150 mm, are rulment cu bile de precizie, bandă de rulare din cauciuc termoplastic și corp din polipropilenă. Înălțimea totală este de 188 mm. Sarcina statică admisă este de 200 kg, iar sarcina dinamică este de 100 kg la 3 km/h. Aplicații: paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.