Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Agila
Număr comandă:
990029364
EAN:
4031582302189
Numărul produsului:
2477PJP150R05-28 M8/19
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, destinată sistemelor mobile din mediul profesional. Fixarea se reali...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, destinată sistemelor mobile din mediul profesional. Fixarea se realizează printr-o tijă solidă, rotundă. Carcasa, realizată din tablă de oțel medie, include un lagăr de pivotare cu două curse de bile. Roata, cu diametru de 150 mm, are un rulment cu bile de precizie care asigură rotirea lină. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă. Înălțimea totală a produsului este de 188 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Construcția asigură o manevrare precisă și stabilă în condiții de utilizare intensivă. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.