Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu blocare direcțională Zeta este destinată sarcinilor grele. Piesa de fixare este de tip placă dreptunghiulară, asigurând montarea stabilă a ansamblului. Carcasa pivotantă are dublă curse cu mingi, rezistentă sau inoxidabilă, și este din tablă de oțel, foarte grea. Roata are un diametru de 250 mm și este echipată cu rulment cu bile de precizie, care asigură o rotire lină și constantă. Banda de rulare este din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, iar corpul roții este din aluminiu. Înălțimea totală a produsului este de 290 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg. În regim dinamic, produsul suportă 400 kg la o viteză de 6 km/h și 500 kg la o viteză de 4 km/h. Aplicațiile includ industria aerospațială, echipamentele de aeroport, producătorii auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă și echipamentele de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
4681IEP250P63 lever-XL
EAN
4031582399516
Număr material S4
990860949
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Lățime totală
96 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
500 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
400 kg
Capacitate de încărcare statică
1000 kg
Înălțime totală
290 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
4,89 kg
Nume produs
Zeta
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Tablă de oțel, foarte grea
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
230 mm
Offset
55 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
67 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
250 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Jet negru (similar RAL9005)
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Pedală ergonomică
Pedală XL ușor accesibilă și extra-lungă pentru blocare direcțională manuală
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din aluminiu cu diametrul de 250 mm și lungimea butucului de 60 mm, echipată cu un orificiu de ax de 20 mm. Anvelopa elastică, neagră, vulcanizată, prezintă o lățime de 50 mm și asigură o aderență optimă pe diverse suprafețe. Roata este dotată cu rulment cu bile de precizie, care garantează o rotație lină și durabilă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 1000 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac din Elastech o soluție fiabilă pentru aplicații industriale care necesită mobilitate și stabilitate.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Accesoriu
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Accesoriul Puretech reprezintă o soluție tehnică specialized pentru sisteme de role, fiind conceput cu o masă de 0,27 kg, ceea ce îl face ușor de manipulat și de integrat în diverse configurații de transport. Acest accesoriu oferă performanțe fiabile și o construcție robustă, adaptată pentru aplicații industriale și comerciale care necesită componente de înaltă calitate. Puretech se distinge prin design-ul ergonomic și compatibilitatea sa cu sistemele standard de role, permițând instalarea rapidă și eficientă fără necesitatea unor modificări suplimentare ale echipamentului existent.