Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, destinată aplicațiilor industriale solicitante și concepută pentru exploatare intensă, cu stabilitate ridicată. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea rigidă a rolei. Carcasa este din tablă de oțel, foarte grea, și include un lagăr de pivotare cu dublă curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are diametrul de 250 mm, este echipată cu rulment cu bile de precizie, are banda de rulare din poliuretan turnat, iar corpul roții este din aluminiu. Înălțimea totală a ansamblului este de 290 mm. Sarcina statică admisă este de 1600 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 640 kg la viteza de 6 km/h și de 800 kg la viteza de 4 km/h. Domeniile de aplicare includ industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producătorii auto OEM, căruciorele de producție și de platformă, precum și echipamentele de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
4681ITP250P63 soft cv lever-XL
EAN
4031582400519
Număr material S4
990860946
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Lățime totală
96 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
640 kg
Capacitate de încărcare statică
1600 kg
Înălțime totală
290 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
4,7 kg
Nume produs
Zeta
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Tablă de oțel, foarte grea
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
360 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
180 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
250 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri trafic A (RAL7042)
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
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
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Pedală ergonomică
Pedală XL ușor accesibilă și extra-lungă pentru blocare direcțională manuală
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Roata Novatech este o roata pentru castor cu diametru de 250 mm, conceputa pentru aplicatii industriale cu cerinte ridicate de performanta. Corpul roatii este fabricat din aluminiu, oferind o combinatie optima intre rezistenta si usurinta, iar banda de rulare este realizata din poliuretan turnat, cu o latime de 55 mm, asigurând o aderență excelentă și durabilitate pe diverse suprafete. Roata este echipata cu un rulment cu bile de precizie care garantează o rotire lina și eficienta. Dimensiunile principale includ un diametru de 250 mm, o lungime a butucului de 60 mm și un orificiu de ax cu diametru de 25 mm. Capacitatea de incarcare statica este de 2000 kg, iar capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 800 kg la 6 km/h și 1000 kg la 4 km/h, permitand utilizarea acestei roati in diverse aplicatii de transport si manipulare a sarcinilor.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
Accesoriu
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Accesoriul Puretech reprezintă o soluție tehnică specialized pentru sisteme de role, fiind conceput cu o masă de 0,27 kg, ceea ce îl face ușor de manipulat și de integrat în diverse configurații de transport. Acest accesoriu oferă performanțe fiabile și o construcție robustă, adaptată pentru aplicații industriale și comerciale care necesită componente de înaltă calitate. Puretech se distinge prin design-ul ergonomic și compatibilitatea sa cu sistemele standard de role, permițând instalarea rapidă și eficientă fără necesitatea unor modificări suplimentare ale echipamentului existent.