Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Manetă este un accesoriu conceput pentru a completa și a îmbunătăți funcționalitatea roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă pentru aplicații industriale și comerciale. Cu o masă de 0,06 kg, acest component se caracterizează printr-o construcție ușoară care nu afectează semnificativ greutatea totală a ansamblului, fiind ideal pentru instalarea pe diverse tipuri de roți. Accesoriul este fabricat cu atenție la detalii tehnice, asigurând compatibilitate și durabilitate în condiții de utilizare normală, contribuind la performanța optimă a sistemului de transport sau manipulare în care este integrat.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
Change lever 28 S30°
Atributele de bază
Tip
Accesoriu
Greutate totală
0,06 kg
Nume produs
Manetă