Accesoriu
Ștecher
Număr comandă:
199031680
EAN:
4031582338621
Numărul produsului:
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel schwarz
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Ștecher este un accesoriu destinat utilizării în sistemele de rulare pe roți, cu o masă de 0,01 kg, proiectat pentru a asigura f...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Ștecher este un accesoriu destinat utilizării în sistemele de rulare pe roți, cu o masă de 0,01 kg, proiectat pentru a asigura funcționarea optimă și fiabilitatea componentelor de fixare. Acest accesoriu se caracterizează prin construcția compactă și ușoară, fiind ideal pentru aplicații unde spațiul este limitat și eficiența ponderală este critică. Ștecher se integrează ușor în ansamblurile existente de roți pivotante, contribuind la stabilitatea și durabilitatea sistemului general de transport.