Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Ștecher este un accesoriu destinat utilizării în sistemele de roți pivotante, cu o masă de 0,01 kg, conceput pentru a asigura funcționarea optimă și fiabilitatea componentelor de fixare. Acest accesoriu se caracterizează prin construcția compactă și ușoară, fiind ideal pentru aplicații care necesită o soluție de montare precisă și durabilă. Datorită dimensiunilor reduse și greutății minime, ștecherul se integrează ușor în ansamblurile existente, oferind o alternativă eficientă pentru profesioniștii din domeniul ingineriei mecanice și logisticii.
Numere articole
Număr articol
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel rot
EAN
4031582338607
Număr material S4
199031858
Atributele de bază
Tip
Accesoriu
Greutate totală
0,01 kg
Nume produs
Ștecher