Rola pivotantă cu Blocare direcțională 250 mm
Zeta
Număr comandă:
990860948
EAN:
4031582399875
Numărul produsului:
4681IFP250P63 lever-XL
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară de montare și dispune de o carcasă din tabl...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară de montare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, care integrează un rulment pivotant cu două curse cu mingi, disponibil în versiune rezistentă sau inoxidabilă pentru aplicații în medii diverse. Roata are un diametru de 250 mm și este construită cu o jantă din aluminiu, pe care este vulcanizată o anvelopă elastică fără marcaj, susținută de un rulment cu bile de precizie care asigură o rotație lină și controlată. Înălțimea totală a ansamblului este de 290 mm, oferind o dimensiune compactă și funcțională pentru integrarea în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 1000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h, permițând o utilizare flexibilă în aplicații cu cerințe diferite. Rola Zeta este destinată utilizării în industria aerospațială și echipamente de aeroport, la producători auto OEM, pe cărucioare de producție și platforme, precum și în echipamente de transport general, unde fiabilitatea și controlul direcțional sunt esențiale pentru performanța operațională.
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
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Pedală ergonomică
Pedală XL ușor accesibilă și extra-lungă pentru blocare direcțională manuală