Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Role de înaltă calitate

Alegeți calitatea care durează: rolele TENTE oferă mobilitate lină și de lungă durată, rezistență redusă la rulare, carcase robuste și sisteme de blocare fiabile pentru aplicații industriale, medicale și de mobilier.
Role de înaltă calitate

Seria noastră

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Caracteristici
Diametrul roții: 25.00 - 50.00 mm
Capacitate de încărcare: 400 - 22500 kg
Înălțime totală: 180 - 610 mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Caracteristici
Diametrul roții: 25.00 - 50.00 mm
Capacitate de încărcare: 400 - 22500 kg
Înălțime totală: 180 - 610 mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.

Caracteristici
Diametrul roții: 25.00 - 50.00 mm
Capacitate de încărcare: 400 - 22500 kg
Înălțime totală: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Caracteristici
Diametrul roții: 75 - 150 mm
Capacitate de încărcare: Light Duty | < 150 kg kg
Înălțime totală: 103 - 188 mm
Filtru
Filtre active: